Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0562 - Magnets shallow pot with internal thread NdFeB, wth rubber protective jacket
Bill of material
K0562.02
BESTKIPP
Order No.
K0562.02
D
diameter
31 mm
D2
thread
M5 mm
H
height
6.0 mm
HAFTKRAFT
Magnetic force
75 N
GEW
Approx. weight
0.0211 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85051100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245170227
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D